스위칭 장치 조합 - OGM RG - 2400189

광범위한 온도, IP65 등급, 원격 리피터/게이트웨이 시스템, 필드 네트워크, 백홀 네트워크, 입력 전원 및 마운팅 타입에 맞게 구성 가능.

가격:

구성

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

오일 및 가스 모니터링 시스템(OGM)은 멀리 떨어진 유전을 완전히 자동화 및 모니터링하기 위한 요구 사항을 충족하는 일련의 제품으로 구성됩니다. OGM RG(리피터/게이트웨이)는 무선 프로토콜 간에 변환하고 무선 네트워크를 더 먼 거리로 확장하는 데 사용됩니다. OGM RG는 -20°C - 60°C의 넓은 주변 작동 온도 범위를 제공합니다. 필드에서 즉시 사용할 수 있는 304 스테인리스 스틸 IP65 등급 엔클로저에는 설치에 필요한 모든 케이블 글랜드 및 글랜드 플러그가 포함되어 있습니다.

필드에서 즉시 사용할 수 있는 구성 가능한 솔루션 제품인 OGM RG에는 무선 트랜스시버, 전원 및 서지 보호 장치 및 유연한 마운팅 기능이 포함되어 있습니다. 필드 네트워크를 확장하는 리피터로 구성하거나 셀룰러, WLAN, 900 MHz 및 2.4 GHz와 같은 네트워크 간에 프로토콜을 변경하는 게이트웨이로 구성할 수 있습니다.

OGM RG는 멀리 떨어진 유전 및 가스전에 사용되는 대부분의 모니터링 애플리케이션에 필요한 확장성과 기능을 제공합니다. 이러한 애플리케이션에는 다음이 포함될 수 있습니다.
– 멀리 떨어진 자원 매장지 모니터링 및 제어
– RTU 원격 측정
– “클라우드”에 대한 데이터용 게이트웨이
– 패드 사이트에 대한 안전한 무선 액세스
– 암호화된 백홀 데이터

이 제품 구입 이유

  • 구성 가능한 필드 네트워크(900 MHz 또는 2.4 GHz
  • 구성 가능한 백홀 네트워크(900 MHz, 2.4 GHz, 셀룰러 및 WLAN)
  • AC 또는 DC 입력 전원
  • -20 - 60°C 주변 작동 온도
  • 패널 및 폴 마운팅 옵션

주요 상용 데이터

Orderkey 2400189
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626007007
개당 중량(패키지 제외) 444.000 g
관세율 번호 85176200

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백