패널 PC - EL PPC12 1000/M - 2400069

유사 그림

30.7 cm(12.1 인치) 그래픽 지원 LED/TFT 디스플레이와 데이터 저장소 및 운영 체제 구성 옵션이 있는 IP65 보호(전면부)가 적용된 해상용 팬리스 패널 PC.

가격:

구성

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 내부 버저
  • 검정색 전면부 커버로 인해 빛 반사 없음
  • 외부 센서용 플로팅 출력
  • 선박용 승인: LR

주요 상용 데이터

Orderkey 2400069
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 51 (C-6-2017)
개당 중량(패키지 제외) 22.000 g
관세율 번호 84714100
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백