전면 어댑터 - VIP-PA-FLK50/ 5,0M/S7 - 2322508

VIP VARIOFACE 전면 어댑터, SMATIC S7-300용 시스템 케이블이 연결되어 있음, 1 x 32 채널 연결 가능, 케이블 길이: 5 m

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 스프링 케이지 이중 연결방식 단자대를 통한 전원 공급
  • I/O 모듈을 사용해 스크류로 고정 가능
  • 모듈측의 캡슐화된 소켓 스트립

주요 상용 데이터

Orderkey 2322508
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 500 (C-5-2017)
GTIN 4046356451949
개당 중량(패키지 제외) 1,027.000 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백