라운드 케이블 - CABLE-FCN40/4X14/ 8,0M/M340 - 2321774

라운드 케이블 세트; 컨트롤러: MODICON® M340 (BMX DDI 3202K, BMX DDI 6402K, BMX DD0 3202K, BMX DD0 6402K, BMX DDM 3202K); 연결 1: Fujitsu 플러그-인 커넥터 (1x 40-핀); 연결 2: IDC/FLK 소켓 스트립 (4x 14-핀); 케이블 길이: 8 m

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 32 채널을 4 x 8 채널로 분할

주요 상용 데이터

Orderkey 2321774
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 491 (C-5-2019)
GTIN 4046356412223
개당 중량(패키지 제외) 1.000 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백