케이블 - CABLE-FCN40/1X50/ 3,0M/S7-IN - 2321127

라운드 케이블 세트; 제어 시스템: Siemens S7-300(6ES7 321-1BP00-0AA0, 플러스 읽기 작업); 연결 1: Fujitsu 플러그-인 커넥터 (1x 40-핀); 연결 2: IDC/FLK 소켓 스트립 (1x 50-핀); 케이블 길이: 3 m

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 1 x 32 채널의 신호 전송
  • 시스템 케이블: 40핀 플러그-인 커넥터를 50핀 플랫 리본 케이블 스트립에 연결

주요 상용 데이터

Orderkey 2321127
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 505 (C-5-2017)
GTIN 4046356331852
개당 중량(패키지 제외) 448.800 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백