전원 공급 장치, 보호 코팅 있음 - QUINT-PS/1AC/24DC/20/CO - 2320898

DIN 레일 마운트용 1차 전환 QUINT POWER 전원 공급 장치, SFB(Selective Fuse Breaking) 기술 사용, 보호 코팅 있음, 입력: 단상, 출력: 24 V DC/20 A

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

제품 설명

최고의 기능성을 제공하는 QUINT POWER 전원 공급 장치
QUINT POWER 회로 차단기는 선택적이고 경제적인 시스템 보호를 위해 6배의 정격 전류를 사용하여 자기 방식으로 빠르게 트리핑합니다. 또한 오류가 발생하기 위험한 작동 상태를 보고하는 예방적 기능 모니터링으로 인해 높은 시스템 가용성이 보장됩니다.
POWER BOOST 정적 파워 리저브를 통해 과부하의 안정적인 시작이 이루어집니다. 조정 가능한 전압으로 인해 18 V DC ... 29.5 V DC 사이의 모든 범위가 지원됩니다.

이 제품 구입 이유

  • 최고의 시스템 가용성 보장
  • 최대 1.5배의 정격 전류를 영구적으로 제공하는 정적 POWER BOOST 파워 리저브로 인한 복잡한 부하의 안정적인 시작
  • 12 ms 동안 최대 6배의 정격 전류를 갖는 동적 파워 리저브 SFB(Selective Fuse Breaking) 기술로 인한 표준 회로 차단기의 빠른 트리핑
  • 예방적 기능 모니터링
  • 100 % 습도용 딥 코팅을 통한 최적의 보호
로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2320898
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 217 (C-4-2017)
GTIN 4046356520003
개당 중량(패키지 제외) 1,700.000 g
관세율 번호 85044030
출신 국가 TH (태국)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백