전원 공급 장치 - QUINT-PS/2AC/1DC/24DC/20 - 2320830

1차 전환 DIN 레일 전원 공급 장치. AC 입력: 2개 위상 간 작동에 적합(400 V AC). DC 입력: FI 중간 회로에서 작동에 적합. 출력: 24 V DC/20 A

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

제품 설명

QUINT POWER 전원 공급 장치 – SFB 기술을 통한 최대 시스템 가용성 보장
새로운 QUINT POWER의 컴팩트 전원 공급 장치는 시스템 가용성을 극대화합니다. SFB(Selective Fuse Breaking Technology) 기술을 사용하면 12 ms 동안 공칭 전류가 6배 증가하므로 표준 전원 회로 차단기도 빠르고 안정적으로 트리거할 수 있습니다. 잘못된 전류 경로의 스위치가 선택적으로 off되고 결함 위치가 확인되며 중요한 시스템 부품이 지속적으로 작동합니다. 출력 전압 및 전류의 지속적인 모니터링을 통해 포괄적인 진단이 제공됩니다. 이러한 예방 기능 모니터링은 중요한 동작 모드를 시각화하여 오류가 발생하기 전에 컨트롤 장치에 보고합니다.

이 제품 구입 이유

  • 컴팩트 버퍼 솔루션
  • 표준 회로 차단기의 빠른 트리핑
  • 예방적 기능 모니터링
  • 복잡한 부하의 안정적인 시작 및 손쉬운 시스템 확장
로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2320830
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 215 (C-4-2017)
GTIN 4046356580915
개당 중량(패키지 제외) 2,000.000 g
관세율 번호 85044030
출신 국가 CN (중국)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백