DC/DC 컨버터, 보호 코팅 - QUINT-PS/24DC/24DC/20/CO - 2320568

DIN 레일 마운트용 1차 전환 QUINT DC/DC 컨버터, SFB(Selective Fuse Breaking) 기술 사용, 보호 코팅 있음, 입력: 24 V DC, 출력: 24 V DC/20 A

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

제품 설명

최고의 기능성을 제공하는 QUINT DC/DC 컨버터
DC/DC 컨버터는 전기적 절연을 통해 전압 레벨을 변경하거나 긴 케이블의 끝에서 전압을 재생성하거나 독립적인 공급 시스템을 생성할 수 있습니다.
QUINT DC/DC 컨버터는 선택적이고 경제적인 시스템 보호를 위해 6배의 정격 전류를 사용하여 회로 차단기를 자기 방식으로 빠르게 트리핑합니다. 또한 오류가 발생하기 전에 위험한 작동 상태를 보고하는 예방적 기능 모니터링을 통해 높은 수준의 시스템 가용성을 보장합니다.

이 제품 구입 이유

  • 최대 125%의 정격 전류를 영구적으로 제공하는 정적 POWER BOOST 파워 리저브로 인한 복잡한 부하의 안정적인 시작
  • 예방적 기능 모니터링은 오류가 발생하기 전에 위험한 작동 상태를 표시합니다.
  • 정전압: 긴 케이블의 끝에서도 재생성되는 출력 전압
  • 다양한 전압 레벨로의 변환 지원
  • 전기 절연: 독립적인 공급 시스템 설정용
  • 100 % 습도용 딥 코팅을 통한 최적의 보호
로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2320568
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 255 (C-4-2017)
GTIN 4046356693639
개당 중량(패키지 제외) 1,700.000 g
관세율 번호 85044030
출신 국가 CN (중국)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백