무중단 전원 공급 - QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA - 2320283

DIN 레일 마운트용의 IQ 기술이 적용된 무정전 전원 공급 장치. 입력: 120/230 V AC, 출력: 120/230 V AC/1 kVA. 충전식 배터리 모듈의 충전 상태, 잔여 작동 시간 및 서비스 수명에 대한 정보를 언제든지 제공하여 시스템 가용성을 향상시킵니다.

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

제품 설명

DIN 레일을 위한 QUINT 제품군의 무정전 전원 공급 장치를 사용해 AC 부하를 안정적으로 공급하십시오. 온라인 토폴로지로 인해 AC UPS는 주전원 및 배터리 작동에서 순수 정현파를 제공합니다. 온라인 UPS를 다양한 UPS-BAT 에너지 저장 장치와 결합하십시오. USB 인터페이스를 통해 PC를 편리하게 종료할 수 있습니다.

이 제품 구입 이유

  • 온라인 토폴로지로 인한 자연스러운 전환
  • 주전원 및 배터리 작동에서의 순수 정현파
  • 산업용 PC 등에 연결하기 위한 USB 인터페이스
  • 주전원 입력이 없는 경우에도 에너지 저장 장치에서 스타트업 가능
  • 이중화 및 성능 향상을 위해 병렬로 전환 가능
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2320283
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 281 (C-4-2017)
GTIN 4055626244563
개당 중량(패키지 제외) 5,530.000 g
관세율 번호 85371091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백