무중단 전원 공급 - QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/40 - 2320241

IQ 기술이 적용된 무정전 전원 공급 장치, DIN 레일 마운트용, 입력: 24 V DC, 출력: 24 V DC/40 A, 마운트된 범용 DIN 레일 어댑터 UTA 107/30 포함

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

제품 설명

출력 전류가 5 - 40 A인 24 V DC용 UPS 모듈을 사용하면 전원 공급 장치, UPS 모듈 및 에너지 저장 장치를 결합하는 맞춤형 솔루션을 만들 수 있습니다.

이 제품 구입 이유

  • 자동 배터리 탐지, 작동 중 도구 없이 배터리 교체 기능 및 IFS 인터페이스를 사용한 통신으로 인한 손쉬운 조작
  • 에너지 저장 장치의 버퍼 시간 및 예방적 모니터링 사용 최적화
  • 신속한 배터리 충전
  • 포괄적인 시그널링 및 파라미터화
  • SFB(Selective Fuse Breaking) 기술을 사용한 표준 회로 차단기의 빠른 트리핑
  • 최대 1.5배의 정격 전류를 영구적으로 제공하는 정적 POWER BOOST 파워 리저브로 인한 복잡한 부하의 안정적인 시작
로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2320241
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 275 (C-4-2017)
GTIN 4046356554121
개당 중량(패키지 제외) 890.900 g
관세율 번호 85371091
출신 국가 CN (중국)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백