릴레이 모듈 - UM-2KS50-RM/16MR/SDV144/SO243 - 2319854

16-채널 VARIOFACE 입력 릴레이 모듈, 스크류 연결 및 50핀 시스템 연결 있음, 코일측은 보호 및 비절연됨(옵션), Yokogawa SDV 144 카드용, 모듈 폭: 240 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2319854
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356440332
개당 중량(패키지 제외) 684.000 g
관세율 번호 85364900
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백