인터페이스 모듈 - UMK-HD62SUB/M/PTDA GNGY - 2319692

VARIOFACE 모듈, 다이렉트 플러그 삽입 방식 및 고밀도 D-SUB 미니어쳐 핀 스트립을 사용하는 스프링 케이지 이중 연결방식 단자대 있음, NS 32 또는 NS 35/7.5에 마운팅용, 핀 수: 62

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2319692
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356364867
개당 중량(패키지 제외) 186.600 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백