출력 모듈 - UM-2KS50/ 8DO/RS/Z/C-L/SO225 - 2319485

8-채널 디지털 출력 모듈, 스프링 케이지 연결 있음. 전원 공급 장치 및 50핀 스트립의 이중화 설계. Yokogawa SDV 531 및 SDV 531L 카드에 적합

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2319485
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356347570
개당 중량(패키지 제외) 573.900 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백