케이블 - FLK 16/EZ-DR/ 500/KONFEK/S - 2318965

조립된 차폐 라운드 케이블; 연결 1: IDC/FLK 소켓 스트립 (1x 16-핀); 연결 2: IDC/FLK 소켓 스트립 (1x 16-핀) (편조 차폐는 별개의 케이블 끝에 라우팅됨.); 케이블 길이: 5 m

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2318965
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356324939
개당 중량(패키지 제외) 390.000 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백