케이블 - VIP-CAB-FLK14/0,14/1,0M - 2318392

라운드 케이블 세트; 연결 1: IDC/FLK 소켓 스트립 (1x 14-핀, 180 °-출력); 연결 2: IDC/FLK 소켓 스트립 (1x 14-핀, 90 °-출력); 케이블 길이: 1 m

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 모든 길이 선택 가능
  • 10 - 20핀
  • 개별 일련 번호
  • IEC 60603-13에 따른 플러그-인 커넥터
  • 1:1 연결

주요 상용 데이터

Orderkey 2318392
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 582 (C-5-2017)
GTIN 4046356312301
개당 중량(패키지 제외) 76.900 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백