인터페이스 모듈 - FLKMS-D25 SUB/B/B/PTS/SI/TU812 - 2314493

사진 없음

VARIOFACE 모듈, ABB S800 I/O의 8개 채널용, 추가 플러스 및 마이너스 단자대 있음. 각 채널은 퓨즈(5 x 20 mm)를 통해 보호됨. 분리 나이프를 사용해 신호 경로의 인터럽트 가능

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2314493
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356133579
개당 중량(패키지 제외) 196.400 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백