전면 어댑터 - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - 2314367

사진은 FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC 제품입니다.

Yokogawa 컨트롤러의 연결을 위한 부착된 라운드 케이블 및 양쪽에 주입 몰딩된 40핀 소켓 스트립이 있는 캐스트 전면부 어댑터. 케이블 길이: 4.0 m

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 몰딩된 플러그-인 커넥터
  • I/O 모듈의 측면 케이블 아웃렛
  • 스크류로 고정 가능
  • 모듈측의 KS/AKB 호환 플러그-인 커넥터

주요 상용 데이터

Orderkey 2314367
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 516 (C-5-2017)
GTIN 4046356100298
개당 중량(패키지 제외) 719.800 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백