시그널링 시스템 - PSI-MODEM-SMS-REL/6 DI/4DO/AC - 2313513

EN DIN 레일에 마운팅하기 위한 SMS 원격 제어 및 시그널링 시스템. DIN 43880에 따른 설치 내장 장치. 6개의 디지털 입력 및 4개의 릴레이 출력. 공급 전압 240 V AC. 공급 범위: SMS 릴레이, 안테나, 소프트웨어, RS-232 케이블.

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 입력의 상태 변경 시 SMS를 통해 알림
  • 모든 입력 및 출력의 SMS 상태 쿼리
  • 출력의 원격 제어용 SMS 릴레이
  • SMS 메시지당 최대 5명의 수신자
  • 최대 50개의 전화번호 저장을 위한 통합 전화번호부
  • 전세계적 사용 가능
  • 프로그래밍 지식 없이 PC에서 손쉽게 구성
  • 기본 제공되는 구성 소프트웨어 및 프로그래밍 케이블
  • DIN 43880에 따른 설치 컴포넌트 모델
  • 전압 오류 시 SMS를 통한 알람 생성
  • 암호 보호
  • RS-232 구성 인터페이스
  • GSM 휴대폰 네트워크: 850, 900, 1800 및 1900MHz
  • 사전 정의된 시간 동안 출력 스위칭
로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2313513
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 421 (C-8-2013)
GTIN 4046356466110
개당 중량(패키지 제외) 612.400 g
관세율 번호 85176200
출신 국가 CH (스위스)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백