전위 분배 - UMK-PVB 2/ 8/50A/8XSI - 2311823

8-채널 전위 분배기 모듈, 각각 6.3 A 퓨즈 있음. 이중화 24 V 전압 공급의 모니터링, 릴레이 접점별로 전압 오류가 있는 경우 메시지 표시

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2311823
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356321624
개당 중량(패키지 제외) 359.000 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백