릴레이 커넥터 - ST-REL3-HG 24/21/4MA - 2311454

릴레이 커넥터, Hengstler 미니어처 라운드 릴레이 장착됨, 접점(AgCdO+Au): 소용량 - 대용량 부하, 1개의 전환 접점, 24 V DC 입력 전압, LED 디스플레이 있음, 기본 단자대에 삽입 가능

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

켜진 상태의 LED는 제품번호 2821012의 LED보다 약합니다. 이는 4 mA의 전류가 유휴 상태 -> 개방 회로 탐지에서도 항상 흐를 수 있다는 것을 나타냅니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 2311454
패키지 단위 10 pcs
최소 주문 수량 100 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356285209
개당 중량(패키지 제외) 61.330 g
관세율 번호 85364190
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백