인터페이스 모듈 - FLKM14/FLK14/ZFKDS/DO8/SO200 - 2310853

스프링 케이지 단자대의 2xFLK14를 통한 2x8 출력 채널(SIMATIC® S7 / S5)의 이중화 연결용 VARIOFACE 인터페이스 모듈, 신호는 다이오드에 의해 디커플링됨

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2310853
패키지 단위 1 pcs
최소 주문 수량 25 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356128537
개당 중량(패키지 제외) 111.500 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백