인터페이스 모듈 - UMK- D 9SUB/B/2XMKKDS - 2310688

사진 없음

VARIOFACE 모듈, 9핀 D-SUB 소켓 스트립에서 2개의 2단 단자대로 스크류 연결(1:1 연결), NS 32 또는 NS 35/7.5에 마운팅용

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2310688
패키지 단위 1 pcs
최소 주문 수량 40 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356109628
개당 중량(패키지 제외) 112.380 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백