범용 전류 변환기 - MCR-SL-CUC-100-I - 2308027

범용 전류 변환기, AC, DC 및 왜곡 전류 측정용, 0 ... 100 A 입력 전류, 4 ... 20 mA 출력

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • DIN 레일 및 마운팅 플레이트에 대한 다양한 마운팅
  • 컴팩트 치수로 인해 분산 사용도 가능
  • COMBICON 플러그-인 연결 단자대를 통한 간단한 연결 기술
  • 3-way 절연
  • 범용 전류 측정, 분로가 필요하지 않음

주요 상용 데이터

Orderkey 2308027
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 241 (C-5-2017)
GTIN 4046356433808
개당 중량(패키지 제외) 290.000 g
관세율 번호 90303330
출신 국가 CN (중국)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백