케이블 - FLK 50/2FLK20/EZ-DR/ 300/DV - 2304911

라운드 케이블 세트; 제어 시스템: Emerson Delta V; 연결 1: IDC/FLK 소켓 스트립 (2x 20-핀); 연결 2: IDC/FLK 소켓 스트립 (1x 50-핀); 케이블 길이: 3 m

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • DeltaV 시스템에서는 플랫 리본 케이블 플러그를 사용해 "MTB(Mass Termination Block)"를 통해 프로세스 배선을 설치할 수 있습니다.
  • I/O 모듈을 32-채널 VARIOFACE 인터페이스 모듈에 연결하기 위한 40핀 MTB가 있는 32-채널 I/O 모듈용으로 특수하게 설계된 시스템 케이블

주요 상용 데이터

Orderkey 2304911
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 480 (C-5-2017)
GTIN 4046356011723
개당 중량(패키지 제외) 428.000 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백