릴레이 모듈 - EMG 75-REL/MR-G220/4X21/SO110 - 2301684

사진 없음

릴레이 모듈, 납땜 연결된 미니어처 스위칭 릴레이 있음, 접점(AgNi): 중용량 - 대용량 부하, 4개의 PDT, 입력 전압 220 V DC

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2301684
패키지 단위 1 pcs
최소 주문 수량 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918960742
개당 중량(패키지 제외) 200.000 g
관세율 번호 85364900
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백