인터페이스 모듈 - FLKM-2D32/CCCG/SO34 - 2298577

사진 없음

VARIOFACE 모듈, 스크류 연결(1:1 연결), DIN 41612에 따른 1개의 핀 스트립 및 1개의 소켓 스트립, 32핀

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2298577
패키지 단위 1 pcs
최소 주문 수량 20 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918616588
개당 중량(패키지 제외) 205.460 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백