케이블 - FLK 40/4X14/EZ-DR/ 200/OB32 - 2298522

라운드 케이블 세트; 제어 시스템: Allen-Bradley SLC 500 (OB 32); 연결 1: IDC/FLK 소켓 스트립 (1x 40-핀); 연결 2: IDC/FLK 소켓 스트립 (4x 14-핀); 케이블 길이: 2 m

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 시스템 케이블을 사용하여 32 채널을 4 x 8 채널로 분할할 수 있습니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 2298522
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 479 (C-5-2017)
GTIN 4017918612412
개당 중량(패키지 제외) 405.400 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백