하이브리드 릴레이 - EMG 22-B1-REL-G 24/TRN24-AND - 2298014

사진 없음

릴레이 모듈, 미니어처 스위칭 릴레이 있음, 통합 n-p-n 트랜지스터 컨트롤 있음, 낮은 제어 전류용, 접점(AgCdO): 중용량 - 대용량 부하, 2개의 N/O 접점, 24 V DC 정격 제어 전압

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2298014
패키지 단위 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918483807
개당 중량(패키지 제외) 85.890 g
관세율 번호 85364190
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백