모터 관리 - EMM 3-230AC/500AC-16-IFS - 2297536

최대 16 A의 통합 변류기를 사용한 전자 모터 관리 기능 - 최적의 보호 성능을 제공하기 위한 모터 및 시스템의 과부하 및 부족 부하의 모니터링에 대한 유효 전력 측정. 스위칭 및 신호 임계값을 자유롭게 매개 변수화할 수 있습니다.

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • TBUS를 통한 INTERFACE 시스템 및 PROFIBUS-GATEWAY-IFS에 대한 옵션 연결
  • 자유롭게 파라미터화 가능한 시그널링 또는 스위칭 임계값
  • 디지털 출력 제어 외부 스위칭 부품
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2297536
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 14 (C-5-2017)
GTIN 4046356175784
개당 중량(패키지 제외) 276.500 g
관세율 번호 85371098
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백