무접점 정역회전 컨택터 - ELR W2+1-230AC/500AC-37 - 2297387

그림은 ELR W2+1- 24DC/500AC-37 제품입니다.

3상 무접점 정역회전 컨택터, 230 V AC 입력, 37 A 출력 전류, Zero voltage 스위치, 온도 퓨즈 있음(옵션)

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 옵션 온도 퓨즈
  • 안정적이고 짧은 스위칭 시간
  • 긴 서비스 수명
  • 노이즈 및 무마모 스위칭
  • 통합 보호 회로
  • 통합 잠금 및 부하 배선
  • 높은 스위칭 빈도
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2297387
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 41 (C-5-2017)
GTIN 4046356175746
개당 중량(패키지 제외) 1,850.200 g
관세율 번호 85364900
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백