인터페이스 모듈 - FLKM-D37 SUB/S/LA/SO391 - 2293255

사진 없음

VARIOFACE 인터페이스 모듈, 스크류 연결 및 D-SUB 미니어처 핀 스트립 있음, NS 35/7.5 또는 NS 32에 마운트용, 37핀

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2293255
패키지 단위 1 pcs
최소 주문 수량 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918861049
개당 중량(패키지 제외) 230.080 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백