인터페이스 모듈 - DFLK-D25 SUB/B/SMKDSP/SO370 - 2291707

사진 없음

VARIOFACE 피드스루 모듈은 스크류 연결 단자대와 D-SUB 미니어쳐 소켓 스트립(핀 수: 25) 간의 1:1 연결을 구현합니다. 개별 접지 탭을 사용할 수 있습니다.

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2291707
패키지 단위 5 pcs
최소 주문 수량 20 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918245597
개당 중량(패키지 제외) 69.536 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백