인터페이스 모듈 - DFLK-D25 SUB/S/SMKDSP/SO369 - 2291697

사진 없음

VARIOFACE 피드스루 모듈, 최대 2.5 mm²의 개별 신호 케이블의 직접 커플링용, D-SUB 미니어처 핀 스트립 있음, 핀 수: 25

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2291697
패키지 단위 5 pcs
최소 주문 수량 20 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918270445
개당 중량(패키지 제외) 67.556 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백