전면 어댑터 - FLKM 50-PA-TI/505/DO/P - 2290766

사진은 FLKM 50-PA-TI/505/I/O 제품입니다.

VARIOFACE 전면 어댑터, Siemens SIMATIC® TI 505용, 1 x 32 채널 연결 가능, 개별 전압 공급 있음

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2290766
패키지 단위 3 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 157 (IF-2002)
GTIN 4017918058180
개당 중량(패키지 제외) 78.710 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백