소켓 스트립 - SFL (2,8-0,8)D32 - 2285302

플랫 커넥터 소켓, 핀 수: 32, 간격: 0 mm, 연결 방법: 슬립 온 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

주요 상용 데이터

Orderkey 2285302
패키지 단위 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 278 (CC-2002)
GTIN 4017918055905
개당 중량(패키지 제외) 28.710 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백