인터페이스 모듈 - FLKM-D50 SUB/B/KDS3-MT/SO127 - 2283427

사진 없음

VARIOFACE 모듈, 나이프 분리 단자대 및 D-Subminiature 암 커넥터 있음, 스크류 단자대를 통한 개별 차폐 연결, NS 35/7.5 또는 NS 32에 마운트용, 핀 수: 50

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2283427
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918242589
개당 중량(패키지 제외) 399.870 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백