기본 스트립 - MCO 1,5/ 5-G1L-3,5 KMGY - 2278380

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 핀 수: 5, 간격: 3.5 mm, 색상: 밝은 회색, 접점 표면: 주석, 마운팅: 납땜, 측면 핀 출구가 있는 제품

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • ME 및 ME MAX 전자 하우징용 헤더
  • 간격: 3.5 mm
  • PCB 직각 방향 플러그-인
로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2278380
패키지 단위 50 pcs
카탈로그 페이지 페이지 232 (C-1-2013)
GTIN 4046356293006
개당 중량(패키지 제외) 2.800 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백