커버 - PACT MCR-ETC-75 - 2277585

수평 설치 시 공간 및 연면 거리를 향상하기 위한 보조 단자대 커버, PACT MCR-V2-3015-60-... 및 PACT MCR-V2-5012-85-...의 경우 길이 75 mm

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2277585
패키지 단위 9 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 233 (C-5-2017)
GTIN 4046356304986
개당 중량(패키지 제외) 8.000 g
관세율 번호 85472000
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백