전류 변압기 - PACT MCR-V2C- 5012- 85 - 2277459

플러그-인 전류 변압기 검증 가능, 1차 전류는 200...1200 A AC 사이에서 선택 가능; 5 A AC 2차 전류; 정밀도 클래스 0.2 / 0.2S 또는 0.5 / 0.5S; 정격 전원 선택 가능. 옵션: 컨버터 보정 및 관련 인증서 제공

가격:

구성

개요

기술 데이터

인증

다운로드

제품 설명

보정 가능한 전류 변압기의 보정 프로세스 비용은 연방 법령집의 보정 요금에 따르며, 이러한 비용은 1차 정격 전류 세기의 레벨에 따라 달라집니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 2277459
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 226 (C-5-2017)
개당 중량(패키지 제외) 470.000 g
관세율 번호 85043129
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백