전류 변압기 - PACT MCR-V2- 6040- 96 - 2277349

플러그-인 전류 변압기, 1차 전류는 200..2000 A AC 사이에서 선택 가능; 2차 전류는 1 A AC 또는 5 A AC로 선택 가능; 정밀도 클래스는 0.5 또는 1로 선택 가능; 정격 전원 선택 가능

가격:

구성

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 1차 정격 전류 Ipn: 0 ... (200 ... 2000) A
  • 레일 치수: 60 x 40 mm, 50 x 50 mm
  • 원형 전선 치수: Ø 61 mm

주요 상용 데이터

Orderkey 2277349
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 228 (C-5-2017)
개당 중량(패키지 제외) 388.100 g
관세율 번호 85043129
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백