전류 변압기 - PACT MCR-V2-12040-159-4000-5A - 2276418

플러그-인 전류 변압기, 4000 A AC 1차 전류, 5 A AC 2차 전류, 정밀도 클래스 1, 15 VA 정격 전원

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 1차 정격 전류 Ipn: 0 ... (400 ... 4000) A
  • 레일 치수: 4x 120 x 10 mm

주요 상용 데이터

Orderkey 2276418
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 231 (C-5-2017)
GTIN 4046356566698
개당 중량(패키지 제외) 876.500 g
관세율 번호 85043129
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백