미니어쳐 무접점 릴레이 - SIM-EI-230AC/48DC/100 - 2271125

사진은 SIM-EI- 5DC/48DC/100 제품입니다.

입력 무접점 릴레이, 입력 및 출력 회로에 보호 회로 있음, 입력: 230 V AC, 출력: 8 - 48 V DC/100 mA

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2271125
패키지 단위 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 556 (C-7-2013)
GTIN 4017918054168
개당 중량(패키지 제외) 19.340 g
관세율 번호 85364900
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백