플러그-인 - SKBI 128-F48/F48 - 2269098

사진은 SKBI 128-B 32/B 32 제품입니다.

19" 플러그-인 카드 블록, 핀 수: 0, 간격: 0 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 접점 표면: 주석

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2269098
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 786 (C-1-2013)
GTIN 4017918053994
개당 중량(패키지 제외) 562.010 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백