플러그-인 - SKBI 32/D - 2261054

플러그-인 카드 블록, 정격 전류: 4 A, 핀 수: 32, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 색상: 녹색

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2261054
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 779 (C-1-2013)
GTIN 4017918053826
개당 중량(패키지 제외) 154.000 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백