전자 하우징 - ECS-B-122X169-S-UV1-V - 2230002

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • EnviroCase System의 일부
  • 실내/옥외 애플리케이션에 적합
  • 베이스에 고정된 면판이 있는 IP66/IP67 등급
  • 벽, 패널 또는 폴 마운팅 옵션
  • 흡입 배기구

주요 상용 데이터

Orderkey 2230002
패키지 단위 5 pcs
최소 주문 수량 5 pcs
GTIN 4055626381350
개당 중량(패키지 제외) 261.000 g
관세율 번호 85389099
출신 국가 US (미국)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백