액세서리 - P 20-1 - 2204079

사진 없음

인쇄 회로 기판, 핀 간격 5.0 mm용, 유럽 포맷 100 x 160 mm, 범용 인쇄 전선 패턴 있음

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2204079
패키지 단위 5 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 263 (CC-2002)
GTIN 4017918053475
개당 중량(패키지 제외) 47.030 g
관세율 번호 85340019
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백