전자 하우징 - UEGM 25 V0 GN - 2203817

전자 하우징, PCB 삽입, 측면당 3개 스크류 또는 6개 탭 연결방식으로 완벽하게 장착

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 베이스 부품 및 조립된 PCB의 기계 납땜을 통한 비용 효율적 시리즈 생산
  • 중복되는 하우징 부품으로 인한 효율적인 조립
  • 2개 레벨에서 최대 24개의 연결을 사용해 복잡한 전자 회로를 통합할 수 있음
  • 표준 NS 35/7,5 및 NS 35/15 DIN 레일에 스냅 가능

주요 상용 데이터

Orderkey 2203817
패키지 단위 10 pcs
최소 주문 수량 100 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626446332
개당 중량(패키지 제외) 55.680 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백