최신

전자 하우징 - DCS 5,7 M C O BP C 7035 - 2203173

디스플레이 하우징, 5.6"/5.7", 밝은 회색, 가운데 창, 전면부 레벨, 배터리 팩용, 구성품: 2개의 하프 쉘, 스크류 및 배터리 팩 접점 있음

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • DCS 제품군에 속하는 항목
  • 모바일 및 고정 작업자 패널용 디스플레이 하우징
  • TFT 디스플레이 및 멤브래인 키패드의 통합
  • 보호 수준: 최대 IP54
  • 온도 범위: -20°C - +50°C
  • 내충격 ABS 플라스틱
  • 가연성 등급 UL 94-V0

주요 상용 데이터

Orderkey 2203173
패키지 단위 2 pcs
GTIN 4055626377292
개당 중량(패키지 제외) 300.000 g
관세율 번호 39269097
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백