최신

전자 하우징 - HCS-C MINI-P 1W C C C 7035 - 2203153

핸드헬드 하우징, C-Mini-Plus, 밝은 회색, 구성품: 2개의 하프 쉘, 스크류 있음, 전면부 1.1 mm 함입형, 창 및 키패드 슬롯 있음

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • HCS 제품군의 항목
  • 핸드헬드 장치에 적합
  • 인체 공학적 직선 또는 지그재그형 하우징 설계
  • LCD 디스플레이 및 멤브래인 키패드의 통합
  • 보호 수준: 최대 IP54
  • 온도 범위: -20 °C - +50 °C
  • 내충격 ABS 플라스틱
  • 가연성 등급 UL 94-V0

주요 상용 데이터

Orderkey 2203153
패키지 단위 1 pcs
GTIN 4055626377063
개당 중량(패키지 제외) 93.000 g
관세율 번호 39269097
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백