전자 하우징 - ME-IO 18,8 C 10U 7035 - 2202630

부품 하우징, 길이: 109.8 mm, 커버, 색상: 밝은 회색, 폭: 18.9 mm, 높이: 12.2 mm

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2202630
패키지 단위 12 pcs
최소 주문 수량 12 pcs
GTIN 4055626218700
개당 중량(패키지 제외) 9.145 g
관세율 번호 85389099
출신 국가 CN (중국)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백